Itens especiais & MULTILAM

A tecnologia de contato MULTILAM da Multi-Contact se distingue pela robustez de um excelente desempenho. Devido a sua flexibilidade de design e características avançadas, tem aplicações praticamente ilimitadas desde correntes de sinais até correntes extremamente altas.

A MULTILAM forma uma “grade” de contato inserida entre duas superfícies de contato, conectando as duas superfícies em um grande número de pontos, e cada um deles atua como uma “ponte” para a passagem da corrente. Entre suas características estão a grande capacidade de transportar corrente em operação contínua e intermitente e o desempenho confiável em uma ampla faixa de temperaturas.

As soluções de contato MULTILAM estão disponíveis para conectores macho e fêmea em configurações: cilíndricos ou em contato plano. Também são bem adequados para interfaces de contato deslizantes, que requerem movimentos lineares ou rotativos. Elementos de contato com grandes tolerâncias radiais e capacidade para absorver desalinhamentos angulares estão também disponíveis.

Grupos de produtos:

Por favor, consulte nosso catálogo de produtos e a gama de MULTILAM em www.staubli.com/electrical

//www.multi-contact.com.br/