06.04.17

A nova carcaça móvel CombiTac com sistema de bloqueio central

Desenvolvido especialmente para aplicações de teste que exigem uma densidade elevada de contato.

O sistema CombiTac da Stäubli Electrical Connectors foi expandido por meio de uma carcaça móvel com sistema de bloqueio central. A nova carcaça foi desenvolvida especialmente para aplicações de teste industriais, por exemplo, no setor automóvel, na indústria aeronáutica ou na bélica. Foi integrado um sistema de bloqueio central sofisticado e fácil de usar. Com um quarto de volta para ativar, outro quarto de volta para desativar, as vantagens são óbvias.

No ambiente de teste de um laboratório elétrico, é necessário um grande número de ligações de sinal entre instrumentos e elementos de teste. Estas ligações devem ser estabelecidas de forma rápida e simples. É aqui que entra a carcaça móvel CombiTac, que permite ligar e desligar instrumentos e elementos de teste de forma simples, rápida e segura. Com um sistema de bloqueio de mola de um quarto de volta, pode ser fixada de forma bastante intuitiva. Quando fixada, a carcaça pode ser rapidamente aberta, permitindo conexão direta com os contatos e outras medições.

A carcaça móvel CombiTac pode combinar sinais de alta densidade: até 320 contatos com diâmetro de 0,6 mm. Também é possível a configuração com outros contatos elétricos com diâmetro até 6 mm. Também temos como prioridade a flexibilidade, modularidade e facilidade de utilização. O sistema é adaptável e expansível e é possível utilizar outros suportes para expansões futuras e a codificação pode ser alterada manualmente no local.

A carcaça móvel CombiTac já pode ser encomendada.

Para obter mais informações, consulte o panfleto da carcaça móvel CombiTac ou acesse o site www.combitac.com